Grijpers voor wieldragers
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4349-A__SALL__AIN__V1_c3e04d0fdf.png)
Uitdaging
Dit toepassingsvoorbeeld betreft de bewerking van stalen onderdelen. De bijzondere uitdaging bestond uit het nauwkeurig opspannen van verschillende varianten wieldragers in een hydraulische expansieklauwplaat.
Oplossing
De oplossing was een pneumatische laad- en ontlaadslag die in de grijper was geïntegreerd. Bovendien werd een actieve pers gebruikt om vast te houden tijdens het klemmen in de inrichting.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1200 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 60 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 82 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd